Danfoss logo
RD79_069G501016

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 79, 16 vnt., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501016

Tipo pavadinimas: RD79-L12,4-J16, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Įėjimo dydis [col.]: 1 1/8 in, Išleidimo dydis [col.]: 1/4 in, Angų skaičius: 16, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 12.4
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: RD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius16 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]1 1/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [col.]1/4 in
Korpuso dydis79
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 79
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]12.40 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD79 -2
SCIP dokumentacijos Nr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Tipo pavadinimasRD79-L12,4-J16
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.86 Kilogram
Grynasis svoris0.86 Kilogram
Tūris0.93 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm