Aušinimo medžiagos platintojas, RD 79, 15 vnt., 12.4 mm
069G501015
Tipo pavadinimas: RD79-L12,4-J15, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 15, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 12.4
069G501015
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angų skaičius | 15 vnt. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Korpuso dydis | 79 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-L12,4-J15 Ref. Distributor I/6 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Aušinimo medžiagos platintojas |
| Produkto tipas | RD 79 |
| Produktų grupė | Aušinimo medžiagos skirstytuvai |
| Purkštuko dydis [mm] | 12.40 mm |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RD79 -2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Tipo pavadinimas | RD79-L12,4-J15 |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.884 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.82 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051282 |