Danfoss logo
RD79_069G500624

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 79, 24 vnt., 10.1 mm

069G500624

Tipo pavadinimas: RD79-D10,1-B24, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 24, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 10.1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius24 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [mm]28.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [mm]6.00 mm
Korpuso dydis79
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 79
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]10.10 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD 21-62 -2
SCIP dokumentacijos Nr.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Tipo pavadinimasRD79-D10,1-B24
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.807 Kilogram
Grynasis svoris0.807 Kilogram
Tūris0.93 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422017196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm