Aušinimo medžiagos platintojas, RD 49, 8 vnt., 8 mm
069G300708
Tipo pavadinimas: RD49-C08-C08, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 8, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 8
069G300708
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angų skaičius | 8 vnt. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [mm] | 22.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Išleidimo dydis [mm] | 8.00 mm |
| Korpuso dydis | 49 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-C08-C08 Ref. Distributor I/15 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Aušinimo medžiagos platintojas |
| Produkto tipas | RD 49 |
| Produktų grupė | Aušinimo medžiagos skirstytuvai |
| Purkštuko dydis [mm] | 8.00 mm |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RD 21-62 -1 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Tipo pavadinimas | RD49-C08-C08 |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 316.18 Gram |
| Grynasis svoris | 316.07 Gram |
| Tūris | 0.37 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |