Danfoss logo
RD49_069G300208

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 49, 8 vnt., 8 mm

069G300208

Tipo pavadinimas: RD49-K08-J08, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 8, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius8 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]7/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [col.]1/4 in
Korpuso dydis49
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-K08-J08 Ref. Distributor I/15
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 49
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]8.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD 21-62 -1
SCIP dokumentacijos Nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Tipo pavadinimasRD49-K08-J08
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.35 Kilogram
Grynasis svoris0.35 Kilogram
Tūris0.37 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422035930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm