Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 49, 14 vnt., 5/8 in, 8 mm

069G2563

Tipo pavadinimas: RD49-J08-B14, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Įėjimo dydis [col.]: 5/8 in, Angų skaičius: 14, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 8
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: RD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius14 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]5/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [mm]6.00 mm
Korpuso dydis49
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 49
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]8.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD 21-62 -1
SCIP dokumentacijos Nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Tipo pavadinimasRD49-J08-B14
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris342.179 Gram
Grynasis svoris342.073 Gram
Tūris0.482 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm