Aušinimo medžiagos platintojas, RD 33, 8 vnt., 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G2503
Tipo pavadinimas: RD33-H06-H08, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Įėjimo dydis [col.]: 1/2 in, Išleidimo dydis [col.]: 3/16 in, Angų skaičius: 8, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 6
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: RD
069G2503
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angų skaičius | 8 vnt. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/16 in |
| Korpuso dydis | 33 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Aušinimo medžiagos platintojas |
| Produkto tipas | RD 33 |
| Produktų grupė | Aušinimo medžiagos skirstytuvai |
| Purkštuko dydis [mm] | 6.00 mm |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RD 33-49 -1 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| Tipo pavadinimas | RD33-H06-H08 |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 360.15 Gram |
| Grynasis svoris | 360.04 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.28 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074223 |