Aušinimo medžiagos platintojas, RD 49, 12 vnt., 8 mm
069G2339
Tipo pavadinimas: RD49-C08-H12, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 12, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 8
069G2339
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angų skaičius | 12 vnt. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [mm] | 22.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/16 in |
| Korpuso dydis | 49 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD49-C08-H12 Ref. distributor I/15 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Aušinimo medžiagos platintojas |
| Produkto tipas | RD 49 |
| Produktų grupė | Aušinimo medžiagos skirstytuvai |
| Purkštuko dydis [mm] | 8.00 mm |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RD 21-49 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| Tipo pavadinimas | RD49-C08-H12 |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.404 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.371 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.911 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286675 |