Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49 069G2338

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 49, 10 vnt., 8 mm

069G2338

Tipo pavadinimas: RD49-C08-H10, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 10, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius10 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [mm]22.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [col.]3/16 in
Korpuso dydis49
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-C08-H10 Ref. distributor I/15
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 49
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]8.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD 21-49
SCIP dokumentacijos Nr.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Tipo pavadinimasRD49-C08-H10
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.411 Kilogram
Grynasis svoris0.378 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424286644