Danfoss logo
Aušinimo medžiagos platintojas, RD 49, 16 vnt., 8 mm-product-details

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 49, 16 vnt., 8 mm

069G2320

Tipo pavadinimas: RD49-J08-H16, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 16, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius16 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]5/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [col.]3/16 in
Korpuso dydis49
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 49
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]8.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD
SCIP dokumentacijos Nr.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Tipo pavadinimasRD49-J08-H16
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris360.18 Gram
Grynasis svoris360.07 Gram
Tūris0.37 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm