Danfoss logo
Aušinimo medžiagos platintojas, RD 79, 24 vnt., 9 mm-product-details

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 79, 24 vnt., 9 mm

069G2318

Tipo pavadinimas: RD79-L09-J24, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 24, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 9

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius24 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]1 1/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [col.]1/4 in
Korpuso dydis79
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 79
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]9.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD79 -2
SCIP dokumentacijos Nr.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Tipo pavadinimasRD79-L09-J24
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris860.43 Gram
Grynasis svoris860.18 Gram
Tūris1.273 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428245951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm