Danfoss logo
Aušinimo medžiagos platintojas, RD 27, 3 vnt., 5 mm-product-details

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 27, 3 vnt., 5 mm

069G2311

Tipo pavadinimas: RD27-H05-H03, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 3, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius3 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [col.]3/16 in
Korpuso dydis27
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Material DescriptionRD27-H05-H03 Ref. Distributor I/24
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 27
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]5.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD 21-62 -1
SCIP dokumentacijos Nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Tipo pavadinimasRD27-H05-H03
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris98.12 Gram
Grynasis svoris98.04 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.294 Liter
EAN/UPC5702428246026