Aušinimo medžiagos platintojas, RD 33, 6 vnt., 6 mm
069G201006
Tipo pavadinimas: RD33-J06-J06, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 6, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 6
069G201006
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angų skaičius | 6 vnt. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Korpuso dydis | 33 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD33-J06-J06 Ref. Distributor I/24 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Aušinimo medžiagos platintojas |
| Produkto tipas | RD 33 |
| Produktų grupė | Aušinimo medžiagos skirstytuvai |
| Purkštuko dydis [mm] | 6.00 mm |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RD 21-62 -1 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Tipo pavadinimas | RD33-J06-J06 |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 151 Gram |
| Grynasis svoris | 138.04 Gram |
| Tūris | 0.306 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |