Aušinimo medžiagos platintojas, RD 33, 8 vnt., 6 mm
069G101308
Tipo pavadinimas: RD33-A06-A08, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 8, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 6
069G101308
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angų skaičius | 8 vnt. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Išleidimo dydis [mm] | 5.00 mm |
| Korpuso dydis | 33 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Aušinimo medžiagos platintojas |
| Produkto tipas | RD 33 |
| Produktų grupė | Aušinimo medžiagos skirstytuvai |
| Purkštuko dydis [mm] | 6.00 mm |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RD 33-49 -1 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| Tipo pavadinimas | RD33-A06-A08 |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 148.12 Gram |
| Grynasis svoris | 144.04 Gram |
| Tūris | 0.12 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |