Aušinimo medžiagos platintojas, RD 21, 3 vnt., 5 mm
069G000803
Tipo pavadinimas: RD21-A05-B03, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 3, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 5
069G000803
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angų skaičius | 3 vnt. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Išleidimo dydis [mm] | 6.00 mm |
| Korpuso dydis | 21 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD21-A05-B03 Ref. Distributor I/24 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Aušinimo medžiagos platintojas |
| Produkto tipas | RD 21 |
| Produktų grupė | Aušinimo medžiagos skirstytuvai |
| Purkštuko dydis [mm] | 5.00 mm |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RD 21-62 -2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Tipo pavadinimas | RD21-A05-B03 |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.052 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.038 Kilogram |
| Tūris | 0.053 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422120018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |