Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

Aušinimo medžiagos platintojas, RD 21, 2 vnt., 5 mm

069G000602

Tipo pavadinimas: RD21-A05-A02, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Angų skaičius: 2, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Purkštuko dydis [mm]: 5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angų skaičius2 vnt.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Identiškas produktas069G110302
Įėjimo dydis [mm]12.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Išleidimo dydis [mm]5.00 mm
Korpuso dydis21
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionRD21-A05-A02 Ref. Distributor I/24
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAušinimo medžiagos platintojas
Produkto tipasRD 21
Produktų grupėAušinimo medžiagos skirstytuvai
Purkštuko dydis [mm]5.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRD 21-62 -1
SCIP dokumentacijos Nr.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Tipo pavadinimasRD21-A05-A02
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris59 Gram
Grynasis svoris47.04 Gram
Tūris0.302 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm