Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D2400-R, Pramoninis paketas
021U2128
Vardinė galia R410A [kW]: 50, Projektinis slėgis [MPa]: 1, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 110
021U2128
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm] | 1.20 mm |
| Aušinimo medžiagos | 30% PG |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalies numeris | DF9001 |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.] | 72 °C |
| Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.] | 162 °F |
| Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Aliuminis |
| Korpuso medžiaga | ALIUMINIS |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 145 psig |
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Montavimo strypo medžiaga | ALIUMINIS |
| Naudojimo sritis | Freecooling |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | UL |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Mikro kanalų šilumokaitis |
| Produkto priedai | Ne |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | MCHE D2400-R |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinis slėgis [MPa] | 1.0 MPa |
| Projektinis slėgis [psi g] | 145 psig |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės aukštis [in] | 40.39 in |
| Ritės aukštis [mm] | 1025.9 mm |
| Ritės gylis [in] | 1.26 in |
| Ritės gylis [mm] | 32.0 mm |
| Ritės ilgis [in] | 73.640 in |
| Ritės ilgis [mm] | 1870.5 mm |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Temperature range [°C] [max] | 110 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 230 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 104 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vamzdelių skaičius [vnt.] | 100 |
| Vardinė galia R410A [kW] | 50.00 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 14.20 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | Oro greitis = 492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | Oro greitis = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Vidinis tūris [cm3] | 10900.000 cm³ |
| Vidinis tūris [in3] | 665.2 in³ |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 32.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 25.182 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |