Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D2100-C, Pramoninis paketas
021U0341
Vardinė galia R410A [kW]: 2.1, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
021U0341
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm] | 1.10 mm |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalies numeris | DM0010 |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.] | 72 °C |
| Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.] | 162 °F |
| Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 021U0510 |
| Įėjimo dydis [col.] | 5/16 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 7.94 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 5/16 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 7.94 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kategorija | II |
| Korpuso medžiaga | ALIUMINIS |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48 |
| Montavimo strypo medžiaga | ALIUMINIS |
| Naudojimo sritis | Oro kondicionavimasŠaldymas |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | EACPEDUL |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Mikro kanalų šilumokaitis |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | MCHE D2100-C |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinis slėgis [MPa] | 4.5 MPa |
| Projektinis slėgis [psi g] | 653 psig |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritės aukštis [in] | 9.45 in |
| Ritės aukštis [mm] | 240.0 mm |
| Ritės gylis [in] | 0.63 in |
| Ritės gylis [mm] | 16.0 mm |
| Ritės ilgis [in] | 13.070 in |
| Ritės ilgis [mm] | 332.0 mm |
| Skysčių grupė | 12 |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | D2100-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Vamzdelių skaičius [vnt.] | 24 |
| Vardinė galia R410A [kW] | 2.10 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 0.59 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | Oro greitis = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | Delta t=12 °C |
| Vidinis tūris [cm3] | 150.000 cm³ |
| Vidinis tūris [in3] | 9.2 in³ |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.23 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.643 Kilogram |
| Tūris | 10.91 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |