Danfoss logo
021U2100, 021U1305

Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D2000-C, Pramoninis paketas

021U2100

Vardinė galia R410A [kW]: 60.3, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm]1.10 mm
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalies numerisDF0321E
Dalių kiekis pakuotė formate23 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas021U1305
Įėjimo dydis [col.]1 in
Įėjimo dydis [mm]25.40 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]7/8 in
Išleidimo dydis [mm]22.20 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
KategorijaIII
Korpuso medžiagaALIUMINIS
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDIII I/23
Montavimo strypo medžiagaALIUMINIS
Naudojimo sritisAušintuvas
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACPEDUL
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasMikro kanalų šilumokaitis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasMCHE D2000-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinis slėgis [MPa]4.5 MPa
Projektinis slėgis [psi g]653 psig
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės aukštis [in]41.67 in
Ritės aukštis [mm]1058.3 mm
Ritės gylis [in]1.00 in
Ritės gylis [mm]25.4 mm
Ritės ilgis [in]78.740 in
Ritės ilgis [mm]2000.0 mm
Skysčių grupė12
Srauto kryptisVienas srautas
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]250 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Vamzdelių skaičius [vnt.]102
Vardinė galia R410A [kW]60.30 kW
Vardinė galia R410A [TR]17.15 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]Oro greitis = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]Oro greitis = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Vidinis tūris [cm3]6100.000 cm³
Vidinis tūris [in3]372.0 in³

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris35.227 Kilogram
Grynasis svoris29.295 Kilogram
Tūris0.138 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162599501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm