Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U8

Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1400-C, Pramoninis paketas

021U0091

Vardinė galia R410A [kW]: 14.8, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm]1.10 mm
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalies numerisDF0151
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
Depth (EF000049)16.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)30.34
Identiškas produktas021U0084
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo dydis [mm]9.52 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo dydis [mm]9.52 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Korpuso medžiagaALIUMINIS
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DF0151 I/15
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Model (EF000010)Soldered
Montavimo strypo medžiagaALIUMINIS
Naudojimo sritisOro kondicionavimasŠaldymas
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACPEDUL
Charakteristika
Vertė
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMikro kanalų šilumokaitis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasMCHE D1400-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinis slėgis [MPa]4.5 MPa
Projektinis slėgis [psi g]653 psig
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės aukštis [in]30.34 in
Ritės aukštis [mm]770.7 mm
Ritės gylis [in]0.63 in
Ritės gylis [mm]16.0 mm
Ritės ilgis [in]31.500 in
Ritės ilgis [mm]800.0 mm
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Skysčių grupė12
Soldering material (EF015407)Copper
Srauto kryptisVienas srautas
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]250 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasD1400-C
Tvirtinimo failo vardasCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Vamzdelių skaičius [vnt.]79
Vardinė galia R410A [kW]14.80 kW
Vardinė galia R410A [TR]4.21 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]Oro greitis = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]Oro greitis = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Vidinis tūris [cm3]740.000 cm³
Vidinis tūris [in3]45.2 in³
With insulation shell (EF014519)FALSE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.933 Kilogram
Grynasis svoris4.5 Kilogram
Tūris38.665 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424291853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm