Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U8

Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1400-C, Kelių elementų pakuotė

021U0084

Vardinė galia R410A [kW]: 14.8, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm]1.10 mm
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalies numerisDF0151
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas021U0091
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo dydis [mm]9.52 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]3/8 in
Išleidimo dydis [mm]9.52 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Korpuso medžiagaALIUMINIS
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DF0151 M/8
Montavimo strypo medžiagaALIUMINIS
Naudojimo sritisOro kondicionavimasŠaldymas
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACPEDUL
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMikro kanalų šilumokaitis
Charakteristika
Vertė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasMCHE D1400-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinis slėgis [MPa]4.5 MPa
Projektinis slėgis [psi g]653 psig
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės aukštis [in]30.34 in
Ritės aukštis [mm]770.7 mm
Ritės gylis [in]0.63 in
Ritės gylis [mm]16.0 mm
Ritės ilgis [in]31.500 in
Ritės ilgis [mm]800.0 mm
Skysčių grupė12
Srauto kryptisVienas srautas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]121 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]250 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasD1400-C
Tvirtinimo failo vardasCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Vamzdelių skaičius [vnt.]79
Vardinė galia R410A [kW]14.80 kW
Vardinė galia R410A [TR]4.21 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]Oro greitis = 492 ft/minAplinkos temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FPapildomas vėsinimas = 9 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]Oro greitis = 2,5 m/sAplinkos temp. = 35 °CDelta t = 12 °CPapildomas vėsinimas = 5 °C
Vidinis tūris [cm3]740.000 cm³
Vidinis tūris [in3]45.2 in³

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.066 Kilogram
Grynasis svoris4.536 Kilogram
Tūris36.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424291921
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm