Danfoss logo
 021U1301

Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1300-C, Pramoninis paketas

021U1534

Vardinė galia R410A [kW]: 6.8, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm]1.10 mm
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalies numerisDF0141E
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas021U1302
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo dydis [mm]9.52 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]5/16 in
Išleidimo dydis [mm]7.94 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Korpuso medžiagaALIUMINIS
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0141E I/32
Montavimo strypo medžiagaALIUMINIS
Naudojimo sritisOro kondicionavimasŠaldymas
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACPEDUL
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMikro kanalų šilumokaitis
Charakteristika
Vertė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasMCHE D1300-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinis slėgis [MPa]4.5 MPa
Projektinis slėgis [psi g]653 psig
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės aukštis [in]20.35 in
Ritės aukštis [mm]516.9 mm
Ritės gylis [in]0.63 in
Ritės gylis [mm]16.0 mm
Ritės ilgis [in]21.730 in
Ritės ilgis [mm]552.0 mm
Skysčių grupė12
Srauto kryptisVienas srautas
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]250 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasD1300-C
Tvirtinimo failo vardasCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Vamzdelių skaičius [vnt.]52
Vardinė galia R410A [kW]6.80 kW
Vardinė galia R410A [TR]1.93 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]Oro greitis = 591 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]Oro greitis = 3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Vidinis tūris [cm3]400.000 cm³
Vidinis tūris [in3]24.4 in³

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.105 Kilogram
Grynasis svoris2.6 Kilogram
Tūris0.032 Cubic meter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162534298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm