Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0743, 021U0744

Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE C125, Pramoninis paketas

021U0744

Vardinė galia R410A [kW]: 13.4, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm]1.10 mm
Aušinimo medžiagosR410A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalies numerisDF0041
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.]72 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.]162 °F
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas021U0644
Įėjimo dydis [col.]5/8 in
Įėjimo dydis [mm]15.88 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]5/8 in
Išleidimo dydis [mm]15.88 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Korpuso medžiagaALIUMINIS
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/8
Montavimo strypo medžiagaALIUMINIS
Naudojimo sritisOro kondicionavimas
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasMikro kanalų šilumokaitis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasMCHE C125
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinis slėgis [MPa]4.5 MPa
Projektinis slėgis [psi g]653 psig
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės aukštis [in]25.59 in
Ritės aukštis [mm]649.9 mm
Ritės gylis [in]1.00 in
Ritės gylis [mm]25.4 mm
Ritės ilgis [in]29.530 in
Ritės ilgis [mm]750.0 mm
Srauto kryptisVienas srautas
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]250 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vamzdelių skaičius [vnt.]68
Vardinė galia R410A [kW]13.40 kW
Vardinė galia R410A [TR]3.81 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]Oro greitis = 492 ft/minAplinkos temp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FPapildomas vėsinimas = 9 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]Oro greitis = 2,5 m/sAplinkos temp. = 35 °CDelta t = 12 °CPapildomas vėsinimas = 5 °C
Vidinis tūris [cm3]1270.000 cm³
Vidinis tūris [in3]77.5 in³

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.945 Kilogram
Grynasis svoris5.94 Kilogram
Tūris12.398 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162687680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm