Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 8.0

Vamzdelio vamzdelyje šilumokaitis, HE 8.0

015D0010

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 21.5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]1 5/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]5/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Maks. bandymo slėgis [bar]32.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]464.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]21.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]311 psig
Material DescriptionHE 8.0 Heat Exchanger M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasRoHS KinijaEACRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVamzdelio vamzdelyje šilumokaitis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasHE 8.0
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR513A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHE 0.5 - 8.0
SCIP dokumentacijos Nr.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.646 Kilogram
Grynasis svoris2.532 Kilogram
Tūris4.724 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422033998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm