Vamzdelio vamzdelyje šilumokaitis, HE 1.5
015D0005
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35
015D0005
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [mm] | 18.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 52.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 754.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 507 psig |
| Material Description | HE 1.5 Heat Exchanger M/10 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | RoHS KinijaEACRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Vamzdelio vamzdelyje šilumokaitis |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | HE 1.5 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R513A |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | HE 0.5 - 8.0 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -60 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.998 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.924 Kilogram |
| Tūris | 1.558 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |