Danfoss logo
Pic. T

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE HDW44-C, Plokštelių skaičius: 48

111H0265

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisG1
H1 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisG1
H2 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H3 sujungimo dydisH3/8
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH1/2
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaNull
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Model No.DW44
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316TI
Plokštelės šablonasDW
Plokštelių skaičius48
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE HDW44-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasHDW44-C
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.708 Kilogram
Grynasis svoris9.4 Kilogram
Tūris13.327 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255135234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm