Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-EZU, Plokštelių skaičius: 110

111H0766

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisK1.5
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisK1.5
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-110
Charakteristika
Vertė
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEZU
Plokštelių skaičius110
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H62L-EZU
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH62L-EZU
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20.8 Kilogram
Grynasis svoris19.2 Kilogram
Tūris39.69 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255254935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm