Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-EZU, Plokštelių skaičius: 64

111B5472

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisQB9.2A
H1 sujungimo tipasAdapteris
H2 sujungimo dydisQB9.2A
H2 sujungimo tipasAdapteris
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
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-64
Model No.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEZU
Plokštelių skaičius64
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H62L-EZU
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8H
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8H
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2D
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8J
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
Tipo pavadinimasH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.65 Kilogram
Grynasis svoris12.5 Kilogram
Tūris29.9 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162693315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm