Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-CZ, Plokštelių skaičius: 90

111H1158

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisL1"1/4R
H1 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisL1"1/4R
H2 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-90
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius90
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H62L-CZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasL1
Q1 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasL1
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH12.2
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH28.3
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
Tipo pavadinimasH62L-CZ
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16 Kilogram
Grynasis svoris14.5 Kilogram
Tūris31.752 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255285731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm