Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-CZ, Plokštelių skaičius: 46
111B8366
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B8366
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
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
| Funkcijos pastaba | Null |
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
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CZ-46 |
| Model No. | 62 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | Z |
| Plokštelių skaičius | 46 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE H62L-CZ |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | G1 1/4"-1 1/8" |
| Q1 sujung. tipas | G išorinė srieginė jungtis |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | G1 1/4"-1 1/8" |
| Q2 sujung. tipas | G išorinė srieginė jungtis |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H3/8T |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H5/8" |
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
| Tipo pavadinimas | H62L-CZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veikimas | Kondensatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.49 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.34 Kilogram |
| Tūris | 6.646 Cubic decimeter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162897072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |