Danfoss logo
Pic. O45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H55L-C, Plokštelių skaičius: 56

111B8946

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 48, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisH1/2D
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH1"1/8J)
H4 sujungimo tipas#N/A
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]48.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H55L-C-56(28/13+13)
Model no.55
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACKRAIAPEDUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius56
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H55L-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonas1"3/8A
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonas1"3/8A
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2D
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8J
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH55L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.15 Kilogram
Grynasis svoris10 Kilogram
Tūris16.875 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162943618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm