Danfoss logo
H48T-CH

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H48T-CH, Plokštelių skaičius: 102

111B9113

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR744
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-102
Model No.48
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCEEACPEDUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius102
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H48T-CH
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH48T-CH
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23.704 Kilogram
Grynasis svoris22.04 Kilogram
Tūris23.036 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255120636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm