Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H48T-CH, Plokštelių skaičius: 26
111B7560
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B7560
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Aušinimo medžiagos | R744 |
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
| Funkcijos pastaba | Null |
| H1 sujungimo dydis | Null |
| H1 sujungimo tipas | Null |
| H2 sujungimo dydis | Null |
| H2 sujungimo tipas | Null |
| H3 sujungimo dydis | H7/8E |
| H3 sujungimo tipas | Litavimo jungtis |
| H4 sujungimo dydis | H7/8E |
| H4 sujungimo tipas | Litavimo jungtis |
| H5 sujungimo dydis | Null |
| H5 sujungimo tipas | Null |
| H6 sujungimo dydis | Null |
| H6 sujungimo tipas | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 2030 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-26 |
| Model No. | 48 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ASCEEACPEDUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | H |
| Plokštelių skaičius | 26 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE H48T-CH |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | G1"-7/8" |
| Q1 sujung. tipas | G External thread-solder in |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | G1"-7/8" |
| Q2 sujung. tipas | G External thread-solder in |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q3 sujung. tipas | Null |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q4 sujung. tipas | Null |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | H48T-CH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Kondensatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.79 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.64 Kilogram |
| Tūris | 14.1 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162800430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |