Danfoss logo
H48T-CH

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H48T-CH, Plokštelių skaičius: 26

111B7248

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR744
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaYes
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Modelio nr.48
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASEACPEDUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius26
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H48T-CH
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH3/4A
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH3/4A
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH48T-CH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.75 Kilogram
Grynasis svoris8.6 Kilogram
Tūris14.1 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162685938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm