Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H39L-EZU, Plokštelių skaičius: 76
111H1273
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111H1273
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcijos pastaba | Su skirstytuvu |
| H1 sujungimo dydis | Null |
| H1 sujungimo tipas | Null |
| H2 sujungimo dydis | Null |
| H2 sujungimo tipas | Null |
| H3 sujungimo dydis | Null |
| H3 sujungimo tipas | Null |
| H4 sujungimo dydis | Null |
| H4 sujungimo tipas | Null |
| H5 sujungimo dydis | Null |
| H5 sujungimo tipas | Null |
| H6 sujungimo dydis | Null |
| H6 sujungimo tipas | Null |
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-76 |
| Model no. | 39 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ASCEEACUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | EZU |
| Plokštelių skaičius | 76 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE H39L-EZU |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | k38.6 |
| Q1 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | k38.6 |
| Q2 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H1/2 |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H1/2D |
| Q4 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| Tipo pavadinimas | H39L-EZU |
| Veikimas | Garintuvas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.7 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.9 Kilogram |
| Tūris | 12.292 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255296461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |