Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H39L-EZU, Plokštelių skaičius: 64

111H0442

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-64
Charakteristika
Vertė
Model no.39
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCEEACUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEZU
Plokštelių skaičius64
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H39L-EZU
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH39L-EZU
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.737 Kilogram
Grynasis svoris6.01 Kilogram
Tūris14.1 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255197287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm