Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H39L-EZU, Plokštelių skaičius: 90

111B9144

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Model No.39
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCEEACUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEZU
Plokštelių skaičius90
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H39L-EZU
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH39L-EZU
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.609 Kilogram
Grynasis svoris7.88 Kilogram
Tūris16.54 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255151647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm