Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H39L-EZU, Plokštelių skaičius: 50

111B9013

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-50
Model No.39
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACPEDUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEZU
Plokštelių skaičius50
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H39L-EZU
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2D
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8"
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
Tipo pavadinimasH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.15 Kilogram
Grynasis svoris5 Kilogram
Tūris6.826 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162957547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm