Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H39L-EZU, Plokštelių skaičius: 46

111B8949

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisQB7.93
H1 sujungimo tipasAdapteris
H2 sujungimo dydisQB7.93
H2 sujungimo tipasAdapteris
H3 sujungimo dydisH5/8A
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH5/8F
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Model No.39
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACPEDUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEZU
Plokštelių skaičius46
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H39L-EZU
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasN3/4K
Q1 sujung. tipasR vidinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasN3/4K
Q2 sujung. tipasR vidinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.861 Kilogram
Grynasis svoris4.711 Kilogram
Tūris10.665 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm