Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 100
111B8664
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8664
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcijos pastaba | With distributor |
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
| Įranga | Stud |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Copper brazing |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-100 |
| Model no. | 39 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Patvirtinimas | ASCECRNEACUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | EZU |
| Plokštelių skaičius | 100 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Micro Plate heat exchanger |
| Produkto tipas | MPHE H39L-EZU |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | G1"1/4 |
| Q1 sujung. tipas | G External thread connection |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | G1"1/4 |
| Q2 sujung. tipas | G External thread connection |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H1/2 |
| Q3 sujung. tipas | Solder connection |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8J |
| Q4 sujung. tipas | Solder connection |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | H39L-EZU |
| Veikimas | Evaporator |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.8 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.6 Kilogram |
| Tūris | 14.433 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255023364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |