Danfoss logo
Pic. AB

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H39L-EZU, Plokštelių skaičius: 80

111B8213

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80(I/64)
Model no.39
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCEEACUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEZU
Plokštelių skaičius80
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H39L-EZU
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1C
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1C
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH39L-EZU
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.749 Kilogram
Grynasis svoris7.16 Kilogram
Tūris15.601 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255124306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm