Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B8027

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaWith distributor
H1 sujungimo dydisQB9.2A
H1 sujungimo tipasAdapter
H2 sujungimo dydisQB9.2A
H2 sujungimo tipasAdapter
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
ĮrangaStud
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Model No.39
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasASCECRNEACUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEZU
Plokštelių skaičius60
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE H39L-EZU
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG1"1/4
Q1 sujung. tipasG External thread connection
Q2 sujung. dydžio diapazonasG1"1/4
Q2 sujung. tipasG External thread connection
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8T
Q3 sujung. tipasSolder connection
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8"
Q4 sujung. tipasSolder connection
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasEvaporator

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6 Kilogram
Grynasis svoris5.719 Kilogram
Tūris11.305 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255000495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm