Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H30-C, Plokštelių skaičius: 48

111B8783

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisH3/8
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH5/8
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]35.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
Model no.30
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCEEACUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius48
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H30-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG1
Q1 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasG1
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH30-C
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.46 Kilogram
Grynasis svoris4.16 Kilogram
Tūris8.288 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255049180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm