Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H30-C, Plokštelių skaičius: 32

111B6006

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisL3/4G
H1 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisL3/4G
H2 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
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
ĮrangaIškyša
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-32
Model no.30
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius32
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H30-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasQB6.2
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasQB6.2
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/4B
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/8F
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH30-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.326 Kilogram
Grynasis svoris3 Kilogram
Tūris8.288 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424238537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm