Danfoss logo
Pic. N45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H30L-C, Plokštelių skaičius: 40

021H4160

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 48, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisG1"
H1 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]48.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]696 psi
Material DescriptionHEX H30L-C-40
Model No.30
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius40
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H30L-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG3/4"
Q1 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasG1"
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonas1/4 in
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonas1/2 in
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.17 Kilogram
Grynasis svoris3.81 Kilogram
Tūris8.806 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424267834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm