Danfoss logo
Pic. N30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H30-C, Plokštelių skaičius: 18

021H4149

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydis3/8" in
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydis3/8" in
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaNull
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-18
Model no.30
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius18
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H30-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonas7/8" in
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonas7/8" in
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH30-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.35 Kilogram
Grynasis svoris1.97 Kilogram
Tūris8.288 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424267919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm