Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H118L-CZ, Plokštelių skaičius: 70

111H1122

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisL2E
H1 sujungimo tipasNPT išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisL2E
H2 sujungimo tipasNPT išorinė srieginė jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
ĮrangaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-CZ-70
Model No.118
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius70
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H118L-CZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8J
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
Tipo pavadinimasH118L-CZ
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris29.5 Kilogram
Grynasis svoris26.3 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris53.352 Liter
EAN/UPC5715255283850