Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE D62L-H, Plokštelių skaičius: 60

021H0863

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-H-60 (STDPG)
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE D62L-H
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 sujung. tipasIšorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasG1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 sujung. tipasIšorinė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasG1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 sujung. tipasIšorinė jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasG1 1/4 - 1 1/8 in
Q4 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasD62L-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasNull

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.114 Kilogram
Grynasis svoris12.05 Kilogram
Tūris27.783 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424273842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm