Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE D62L-E, Plokštelių skaičius: 40
021H0845
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Universalus, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
021H0845
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Universalus |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
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
| Funkcijos pastaba | Su skirstytuvu |
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
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger D62L-E-40 (STDPG) |
| Model no. | 62 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės medžiaga | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | EM |
| Plokštelių skaičius | 40 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE D62L-E |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | 1 1/4 - 1 1/8 in |
| Q1 sujung. tipas | Išorinė srieginė jungtis |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | 1 1/4 - 1 1/8 in |
| Q2 sujung. tipas | Išorinė jungtis |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | 1/2 in-12.15 mm |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | 3/4 in-18.15 mm |
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
| Tipo pavadinimas | D62L-E |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Garintuvas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.108 Kilogram |
| Grynasis svoris | 9.15 Kilogram |
| Tūris | 25.402 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424274016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |