Danfoss logo
Pic. O45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE D55L, Plokštelių skaičius: 16

111H1098

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-16
Model No.55
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius16
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE D55L
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH3/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH3/8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasD55L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VeikimasUniversal

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.33 Kilogram
Grynasis svoris4.83 Kilogram
Tūris15.02 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255281481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm